arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZIJ 38-5 類似のイラスト

SZIJ 38-5

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 179136

在庫あり
SZIJ 38-5, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1.5 mm x 60°
  • 溝幅: 22 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Ozubení 1.5 mm x 60°
Šířka drážky N [mm] 22.0
Šířka B [mm] 60.0
Výška H [mm] 85.0
Délka L [mm] 127.5
Upínací hloubka T [mm] 33.0
Závit zarážky obrobku G M8
Rozestup otvorů b [mm] 43.0
Šrouby M20
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 8.6