SZIJ 53-1
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 179200
SZIJ 53-1, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: 3.0 mm x 60°
- 溝幅: 25 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 3.0 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 25.0 |
| Šířka B [mm] | 65.0 |
| Výška H [mm] | 94.0 |
| Délka L [mm] | 171.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 42.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M8 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 60.0 |
| Šrouby | M20 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 12.9 |