arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZKI 261

SZKI 261

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 166158

Disponibile in magazzino
SZKI 261, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 12 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 12.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 55.0
高さ H1 [mm] 50.0
長さ L [mm] 115.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 2.8