SZKI 264
I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
ID 166161
SZKI 264, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 12 mm
- 경로 너비: 20 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
기술 세부 정보
| Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 12.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 20.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 55.0 |
| Altura H1 [mm] | 50.0 |
| Longitud L [mm] | 73.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 40.0 |
| Tornillos | M12 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 2.2 |