SZAU 250/4
Morsetti mordenti per grezzi
ID 1457356
SZAU 250/4, Morsetti mordenti per grezzi
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 4 pezzi
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Morsetti mordenti per grezzi |
---|---|
Larghezza della scanalatura N [mm] | 21 |
Larghezza B [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 55 |
Profindità di serraggio T [mm] | 25 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 45 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/set [kg] | 4.08 |