arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PT 16-2 Illustrazione simile

PT 16-2

Griffe base a pendolo

ID 160001

PT 16-2, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Griffe base a pendolo
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 16.0
Larghezza B [mm] 50.0
Lunghezza L [mm] 75.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori a [mm] 18.0
Spaziatura dei fori b [mm] 32.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/pezzo [kg] 1.11