PT 25-3
Griffe base a pendolo
ID 191106
PT 25-3, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
| Larghezza B [mm] | 70.0 |
| Lunghezza L [mm] | 150.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 22.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 45.0 |
| Vite | M20 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 3.99 |