PT-S 400-1
Griffe base a pendolo
Ident.-Nr. 191524
PT-S 400-1, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Larghezza B [mm] | 32.0 |
| Lunghezza L [mm] | 125.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 2.2 |