arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PT-S 500-1 Illustrazione simile

PT-S 500-1

Griffe base a pendolo

ID 191526

Disponibile in magazzino
PT-S 500-1, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung Gerade Verzahnung
Breite B [mm] 45.0
Länge L [mm] 167.0
Gewinde Auflagebolzen G M8
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 4.9