arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PT-S 500-3 Illustrazione simile

PT-S 500-3

Griffe base a pendolo

ID 191528

Scorte limitate
PT-S 500-3, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: Dentatura diritta
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Grupo de productos Mordazas base con mordazas pendulares
Dentado Dentado recto
Anchura B [mm] 45.0
Longitud L [mm] 220.0
Perno de apoyo roscado G M8
Material Acero 16MnCr5 templado
m/pieza [kg] 6.0