PT 16-1
Griffe base a pendolo
ID 160000
PT 16-1, Griffe base a pendolo
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 16 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Width B1 [mm] | 50.0 |
---|---|
Screws | M12 |
m/piece [kg] | 1.17 |
Material | Steel 16MnCr5, hardened |
Slot width N [mm] | 16.0 |
Hole spacing b [mm] | 32.0 |
Thread workpiece stop G | M6 |
Serration | 1.5 mm x 60° |
Length L [mm] | 90.0 |
Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
Hole spacing a [mm] | 40.0 |