PT 17-1
Griffe base a pendolo
ID 191100
PT 17-1, Griffe base a pendolo
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Width B1 [mm] | 50.0 |
---|---|
Screws | M12 |
m/piece [kg] | 1.12 |
Material | Steel 16MnCr5, hardened |
Slot width N [mm] | 17.0 |
Hole spacing b [mm] | 32.0 |
Thread workpiece stop G | M6 |
Serration | 1/16" x 90° |
Length L [mm] | 90.0 |
Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
Hole spacing a [mm] | 40.0 |