PT 18-1
Griffe base a pendolo
ID 160002
PT 18-1, Griffe base a pendolo
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
---|---|
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 18.0 |
Larghezza B1 [mm] | 50.0 |
Lunghezza L [mm] | 97.0 |
Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 47.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 34.0 |
Vite | M14 |
Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
m/pezzo [kg] | 1.28 |