PT 18-2
Griffe base a pendolo
ID 160003
PT 18-2, Griffe base a pendolo
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 18 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
---|---|
Serration | 1.5 mm x 60° |
Slot width N [mm] | 18.0 |
Width B1 [mm] | 50.0 |
Length L [mm] | 75.0 |
Thread workpiece stop G | M6 |
Hole spacing a [mm] | 16.0 |
Hole spacing b [mm] | 34.0 |
Screws | M14 |
Material | Steel 16MnCr5, hardened |
m/piece [kg] | 1.19 |