PNK-G 500-6
Gruppi di ganasce basculanti
ID 190629
PNK-G 500-6, Gruppi di ganasce basculanti
- Dentatura: Dentatura diritta
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- La fornitura comprende: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT-S 500-2, ID-Nr. 191527SP 400-3, ID-Nr. 194110
Specifiche tecniche
Product group | Pendulum jaw assemblies |
---|---|
Serration | Straight serration |
Width B [mm] | 205.0 |
Width B1 [mm] | 45.0 |
Height H [mm] | 118.0 |
Length L [mm] | 180.0 |
Clamping depth T [mm] | 50.0 |
Thread workpiece stop G | M8 |
m/piece [kg] | 5.8 |
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.