SBK 130
Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
ID 135100
SBK 130, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: Incastro a croce
- Larghezza della scanalatura: 13 mm
- Interspazio: 8 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 13.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 8.0 |
| Larghezza B [mm] | 30.0 |
| Altezza H [mm] | 45.0 |
| Altezza H1 [mm] | 42.5 |
| Altezza H2 [mm] | 38.0 |
| Lunghezza L [mm] | 60.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 33.5 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/set [kg] | 1.36 |