SBK 95
Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
ID 135104
SBK 95, Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 8 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Specifiche tecniche
| Grupa produktów | Kątowe, miękkie szczęki górne wykonane ze stali |
|---|---|
| Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 8.0 |
| Szerokość zatrzasku S [mm] | 8.0 |
| Szerokość B [mm] | 22.0 |
| Wysokość H [mm] | 40.0 |
| Wysokość H1 [mm] | 37.5 |
| Wysokość H2 [mm] | 37.0 |
| Długość L [mm] | 44.5 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 29.0 |
| Śruby | M8 |
| Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
| m/zestaw [kg] | 0.69 |