TRR-M 210
Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
ID 1452176
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRR-M 210, Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1.5 mm x 60°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
- Con un solo clic nella sezione accessori si può trovare l'inserto di serraggio adatto alla ganascia base RAPIDO.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza B [mm] | 45.0 |
| Altezza H [mm] | 33.0 |
| Lunghezza L [mm] | 79.6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 37.3 |
| m/pezzo [kg] | 0.68 |
| Inserto di bloccaggio, basso, temprato a induzione | RSE-I 210, 1499871 |