TRR-Z 210
Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
ID 1445381
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRR-Z 210, Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17 |
Larghezza B [mm] | 45 |
Altezza H [mm] | 33 |
Lunghezza L [mm] | 79.6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 37.3 |
m/pezzo [kg] | 0.67 |
Inserto di bloccaggio, basso, temprato a induzione | RSE-I 210, 1499871 |