TRR-Z 260
Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
ID 1435822
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRR-Z 260, Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 21 |
Larghezza B [mm] | 50 |
Altezza H [mm] | 33 |
Lunghezza L [mm] | 79.6 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 37.3 |
m/pezzo [kg] | 0.72 |
Inserto di bloccaggio, basso, temprato a induzione | RSE-IN 260, 1499866 |
Inserto di bloccaggio, alto, temprato a induzione | RSE-IH 260, 1499873 |