TRR-Z 400
Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
ID 1448483
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRR-Z 400, Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 25.5 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Ganasce base RAPIDO per sistema di cambio rapido delle ganasce |
---|---|
Dentatura | 3/32" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 25.5 |
Larghezza B [mm] | 65 |
Altezza H [mm] | 33 |
Lunghezza L [mm] | 120 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 59.4 |
m/pezzo [kg] | 0.73 |
Inserto di bloccaggio, basso, temprato a induzione | RSE-IN 400, 1499868 |
Inserto di bloccaggio, alto, temprato a induzione | RSE-IH 400, 1499875 |