RSE-I 210
Sistema di cambio rapido delle ganasce per inserti intercambiabili RAPIDO
ID 1499871
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
RSE-I 210, Sistema di cambio rapido delle ganasce per inserti intercambiabili RAPIDO
- Dentatura: Rapido
- Forza di serraggio max.: 80 kN
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Specifiche tecniche
Gruppo prodotti | Sistema di cambio rapido delle ganasce per inserti intercambiabili RAPIDO |
---|---|
Dentatura | Rapido |
Forza di serraggio [kN] | 80 |
Larghezza B [mm] | 40 |
Altezza H [mm] | 40 |
Altezza H1 [mm] | 20 |
Lunghezza L [mm] | 96.6 |
Lunghezza L1 [mm] | 75 |
Materiale | Acciaio 42CrMo4+QT temprato a induzione |
m/pezzo [kg] | 1.3 |
Cambio rapido delle ganasce completamente automatizzato e senza utensili.