SAT-DW-BR 500-1000
Cubi a spalla
ID 431109
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Staffa doppia con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori continuo da 50 mm.
- Reticolo con fori dotato di etichettatura alfanumerica
- Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 480 x 220 x 1000 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 350 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 350 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione, senza copertura foro griglia