SAT-KSC-D 125-460 4V 500 x 500
Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1352164
Cubo con dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio compatta con 4 morse doppie KSC-D
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 246 x 246 x 587 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 190 kg
- Dispositivi di serraggio: KSC-D 125-460
- Dimensioni: 125 x 460 x 60 mm
- Forza di serraggio max.: 40 kN
- Coppia max.: 100 Nm
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 190 |
La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema