arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

SAT-KSC-D 125-530 4V 500 x 500

Cubi con dispositivi di serraggio

ID 1352172

Disponibilità su richiesta
Cubo con dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio compatta con 4 morse doppie KSC-D
Dati tecnici torre di serraggio:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: 246 x 246 x 657 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 210 kg
Dati tecnici dispositivo di serraggio:
  • Dispositivi di serraggio: KSC-D 125-530
  • Dimensioni: 125 x 530 x 60 mm
  • Forza di serraggio max.: 40 kN
  • Coppia max.: 100 Nm
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 210

La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema