arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300

SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300

Cubi con dispositivi di serraggio

ID 1352145

Disponibilità su richiesta
Cubo con dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio compatta con 4 morse doppie KSC-D
Dati tecnici torre di serraggio:
  • Piastra di base: 300 x 300 mm
  • Dimensioni torre: 201 x 201 x 398 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 76 kg
Dati tecnici dispositivo di serraggio:
  • Dispositivi di serraggio: KSC-D 80-300
  • Dimensioni: 80 x 300 x 55 mm
  • Forza di serraggio max.: 25 kN
  • Coppia max.: 90 Nm
Dimensioni pallet 300 x 300 mm
Peso [kg] 76

La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema