arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

SAT-KSF3 160 12V 500 x 500

Cubi con dispositivi di serraggio

ID 471555

Disponibilità su richiesta
Cubo con dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:Dati tecnici torre di serraggio:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: 420 x 420 x 663 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Peso: 355 kg
Dati tecnici dispositivo di serraggio:
  • Dispositivi di serraggio: KSF3 160
  • Pressione di azionamento: 6 bar
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 355

La fornitura comprende
Cubo, morse automatiche, tappo, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso, senza ganasce base