arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500

SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500

Cubi con dispositivi di serraggio

ID 1346921

Disponibilità su richiesta
Cubo con dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio compatta con 4 guide di serraggio KSM2
Dati tecnici torre di serraggio:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: 216 x 216 x 500 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 132 kg
Dati tecnici dispositivo di serraggio:
  • Dispositivi di serraggio: KSM2 90-400
  • Dimensioni: 90 x 400 x 45 mm
  • Forza di serraggio max.: 30 kN
  • Coppia max.: 50 Nm
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 132

La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema