arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-DR-R 500-1000 Illustrazione simile

SAT-DR-R 500-1000

Cubi triangolare

ID 431148

Disponibilità su richiesta
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio triangolare con superfici di serraggio grezze
Dati tecnici:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: 283 x 1000 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 278 kg
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 278

La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione