SAT-DR-R 500-710
Cubi triangolare
ID 431138
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio triangolare con superfici di serraggio grezze
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 280 x 710 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 220 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 220 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione