SAT-W-R 500-1000
Cubo
ID 431152
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio cubica con superfici di serraggio grezze
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 330 x 330 x 1000 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 385 kg
Specifiche tecniche
Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 385 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione