SPB 40-18h6
Perni di serraggio
ID 1398331
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perno di serraggio con diametro di centraggio ridotto
- Perno di posizionamento
- Diametro di centraggio: 18h6
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempen, zonder bevestigingsschroef