arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TKE 355-505 Illustrazione simile

TKE 355-505

Stabilizzatori

ID 1398470

Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di serraggio telescopica
  • Unità allungabile per il supporto laterale di pezzi elevati
Dati tecnici:
  • Corsa di compensazione: 355 - 505 mm
  • Peso: 2.4 kg
Compensazione min. [mm] 355.0
Compensazione max. [mm] 505.0
Peso [kg] 2.4

La fornitura comprende
Unità di serraggio telescopica