WDP-5X-BMG 99-60
기본 모듈
ID 471618
공작물을 직접 클램핑하기 위한 모듈형 클램핑 시스템 - 표준 버전
제품 특징:
제품 특징:
- 기본 모듈
- 통합형 미디어 전송 장치
- 치수: Ø99 x 60 mm
- 풀다운 포스: 10 - 25 kN
- 유지력: 50 kN
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 구동 토크: 20 - 50 Nm
- 중량: 2.6 kg
Specifiche tecniche
| 높이 H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 최소 풀다운 포스 [kN] | 10.0 |
| 최대 풀다운 포스 [kN] | 25.0 |
| 홀딩 포스 모듈 인터페이스 [kN] | 50.0 |
| 최소 작동 순간 [Nm] | 20.0 |
| 최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] | 50.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 2.6 |
제공 범위
기본 모듈, 사용 설명서