arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WDP-5X-SM 99-80

WDP-5X-SM 99-80

Stapelmodules

IDnr. 471607

Op voorraad
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Stapelmodule
  • Geïntegreerde media-overdrachtmodule
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø99 x 80 mm
  • Neerhaalkracht: 10 - 25 kN
  • Houdkracht: 50 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Aandrijfkoppel: 20 - 50 Nm
  • Gewicht: 3.9 kg
Hoogte H [mm] 80.0
Min. neerhaalkracht [kN] 10.0
Min. neerhaalkracht [kN] 25.0
Interface houdkrachtmodule [kN] 50.0
Min. bedieningsmoment [Nm] 20.0
Max. aandrijfmoment [Nm] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.9

Levering
Stapelmodule