arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2 Illustrazione simile

TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111

Mandrino idraulico

ID 28000630

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TENDO WZS CAT 50 Ø1/2"x111, Portautensili per la rettifica di utensili
  • TENDO WZS
  • Mandrino idraulico
  • Attacco portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio D1: 1/2"
  • Lunghezza di proiezione L1: 111 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 30 Nm


La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO WZS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 20.0
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 79.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 2.7

Variant
Voor scherpen van gereedschap en slijpmachines, handbediend
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar