arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO WZS CAT50 Ø3/8 Illustrazione simile

TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111

Portautensili ad espansione idraulica

ID 28000629

Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TENDO WZS CAT50 Ø3/8"x111, Portautensili per la rettifica di utensili
  • TENDO WZS
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Interfaccia portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio D1: 3/8"
  • Lunghezza di proiezione L1: 111 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 11 Nm


La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO WZS
Interfaccia portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 3/8"
D2 [mm] 30.5
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 16
L2 [mm] 44.8
L3 [mm] 10
L4 [mm] 35
L5 [mm] 79
G M6
Coppia min. [Nm] 11
Peso [kg] 2.7

Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Struttura compatta, rigida

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta