TENDO WZS CAT50 50 Ø7/8"x111
ID 28000633
- TENDO WZS
- Portautensili ad espansione idraulica
- Interfaccia portautensile: CAT 50
- Diametro di serraggio D1: 7/8"
- Lunghezza di proiezione L1: 111 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 100 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO WZS |
Interfaccia portautensile | CAT 50 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 7/8" |
D2 [mm] | 45.2 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 31 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 41 |
L5 [mm] | 79 |
G | M16x1 |
Coppia min. [Nm] | 100 |
Peso [kg] | 2.8 |
Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Struttura compatta, rigida
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta