arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO WZS FLANGE Ø1/2 Illustrazione simile

TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111

Hydraulický upínač nástrojů

ID 28003746

Tempo di consegna su richiesta
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Upínač nástrojů pro broušení
  • TENDO WZS
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
  • Upínací průměr D1: 1/2"
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 30 Nm


Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO WZS
Rozhraní upínače nástrojů FLANSCH/FLANGE
Upínací průměr D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 20.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 73.0
Min. točivý moment [Nm] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.0

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč