TENDO WZS FLANGE Ø12x111
Mandrino idraulico
ID 28003756
TENDO WZS FLANGE Ø12x111, Portautensili per la rettifica di utensili
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
- TENDO WZS
- Mandrino idraulico
- Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 22 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO WZS |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | FLANSCH/FLANGE |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 36.5 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 21.5 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 22.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel