TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111
유압 확장 툴홀더
ID 28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x111, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
- 클램핑 지름 D1: 3/4"
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 80 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Specifiche tecniche
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO WZS |
| 툴홀더 인터페이스 | FLANSCH/FLANGE |
| 클램핑 지름 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 80.0 |
| 중량 [kg] | 3.0 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음