arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO WZS FLANGE Ø32x111 Illustrazione simile

TENDO WZS FLANGE Ø32x111

Mandrino idraulico

ID 28003758

Disponibile in magazzino
TENDO WZS FLANGE Ø32x111, Portautensili per la rettifica di utensili
  • TENDO WZS
  • Mandrino idraulico
  • Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
  • Diametro di serraggio D1: 32 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 250 Nm


La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas FLANSCH/FLANGE
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 40.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 55.0
L5 [mm] 73.0
Par de apriete mín. [Nm] 250.0
Peso [kg] 3.0

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento