TENDO WZS SK 50 Ø16x110
Mandrino idraulico
ID 219225
TENDO WZS SK 50 Ø16x110, Portautensili per la rettifica di utensili
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
- TENDO WZS
- Mandrino idraulico
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio D1: 16 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 110 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 50 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO WZS |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diámetro de sujeción D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 39.5 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 25.5 |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M12x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 3.8 |
Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta