TENDO WZS SK50 Ø10x110
ID 219223
- TENDO WZS
- Portautensili ad espansione idraulica
- Interfaccia portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio D1: 10 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 110 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 14 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO WZS |
Interfaccia portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D3 [mm] | 60 |
D6 [mm] | 19 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 43 |
L4 [mm] | 55 |
L5 [mm] | 90.9 |
G | M8x1 |
Coppia min. [Nm] | 14 |
Peso [kg] | 3.7 |
Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta