arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO WZS SK50 Ø8x110 Illustrazione simile

TENDO WZS SK50 Ø8x110

Portautensili ad espansione idraulica

ID 219222

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
TENDO WZS SK50 Ø8x110, Portautensili per la rettifica di utensili
  • TENDO WZS
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Interfaccia portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio D1: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione L1: 110 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 7 Nm


La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO WZS
Interfaccia portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 33.5
D3 [mm] 60
D6 [mm] 17
L2 [mm] 43
L4 [mm] 55
L5 [mm] 90.9
G M6
Coppia min. [Nm] 7
Peso [kg] 3.6

Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta