WZS ANCA Ø32x131
Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di trazione
ID 206749
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS ANCA Ø32x131, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS ANCA
- Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di trazione
- Diametro di serraggio D1: 32 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 131 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di trazione |
---|---|
Serie | WZS ANCA |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 72 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Peso [kg] | 3.8 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico Ø 105 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.