WZS EWAG FLANGE Ø12x87
Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
ID 206766
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS EWAG FLANGE Ø12x87, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS EWAG
- Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
- Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 87 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione |
---|---|
Serie | WZS EWAG |
Interfaccia portautensile | FLANSCH/FLANGE |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 125 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 87 |
L4 [mm] | 75 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Peso [kg] | 1.3 |
Il tasso di espansione può essere ulteriormente aumentato con la vite di regolazione.
Versione
Attacco del mandrino idraulico EWAG Ø 46,6 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.