WZS GZB-S Ø12 Ø3 BJ ISOG
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207615
WZS GZB-S Ø12 Ø3 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta modello design ISOG
- Diametro di serraggio: 3 mm
- Lunghezza: 50 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
|---|---|
| Serie | WZS GZB-S baionetta |
| Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request