arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG Illustrazione simile

WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG

Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili

ID 207616

Tempo di consegna su richiesta
WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
  • Con attacco a baionetta modello design ISOG
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza: 50 mm
Tecnologia Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
Serie WZS GZB-S baionetta
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Peso [kg] 0.1

Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta