WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207635
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta modello design ISOG
- Diametro di serraggio: 13 mm
- Lunghezza: 55.5 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S baionetta |
Diametro di serraggio D1 | 13 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 43 |
L3 [mm] | 3 |
Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta